寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t max. | d max. | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSHL-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 1.2 | 10 | 0.41 | 5,600 | 6,160 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSHL-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 1.2 | 10 | 0.5 | 5,600 | 6,160 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSHL-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 1.2 | 10 | 0.58 | 5,600 | 6,160 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSHL-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 0.72 | 6,480 | 7,128 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSHL-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 0.92 | 6,480 | 7,128 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSHL-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 1.1 | 6,480 | 7,128 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSHL-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 10 | 1.4 | 6,830 | 7,513 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSHL-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 10 | 1.6 | 6,830 | 7,513 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSHL-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 10 | 1.9 | 6,830 | 7,513 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SVSHL | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L |
| 強度区分 | A4-70 |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 高強度の六角穴付き極低頭ボルト。頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- 非磁性。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- SVSHLはSVSHSと区別するため、ねじの先端にくぼみ先加工をしています。
使用例
ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。