6 六角ボルト

様々な材質や表面処理、特性を持った六角ボルトがあります。
選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)6
写真 六角ボルト 六角ボルト 六角ボルト(頭部PFAコーティング) 六角ボルト(ガス抜き穴つき) セラミック六角ボルト セラミック六角ボルト 樹脂ねじ(PTFE / 六角ボルト) 樹脂ねじ(ベスペルSP-1 / 六角ボルト) 樹脂ねじ(ベスペルSP-1 / 六角ボルト)
品名 六角ボルト 六角ボルト 六角ボルト(頭部PFAコーティング) 六角ボルト(ガス抜き穴つき) セラミック六角ボルト セラミック六角ボルト 樹脂ねじ(PTFE / 六角ボルト) 樹脂ねじ(ベスペルSP-1 / 六角ボルト) 樹脂ねじ(ベスペルSP-1 / 六角ボルト)
品番 SNHS-M3-6 SNHS-M4-6 SNHS-M3-6-HTF SVHS-M3-6 SCX-M3-6-H SCX-M4-6-H SPT-M3-6-H SPD-M3-6-H SPD-M4-6-H
特長 JIS B 1180に準拠 JIS B 1180に準拠 耐薬品 六角ボルト(ガス抜き穴つき) 耐薬品
耐熱
電気絶縁性
耐薬品
耐熱
電気絶縁性
耐薬品
耐熱
電気絶縁性
耐熱
耐薬品
低アウトガス
耐熱
耐薬品
低アウトガス
価格(税別) 600円~ 620円~ 470円~ 2,630円~ 2,630円~ 2,720円~ 1,000円~ 6,420円~ 7,670円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) Al2O3 (アルミナ99.5%) Al2O3 (アルミナ99.5%) PTFE(四ふっ化エチレン) ベスペル SP-1 ベスペル SP-1
ねじの呼び M3 M4 M3 M3 M3 M4 M3 M3 M4
ねじ長さ 6 6 6 6 6 6 6 6 6
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト) 樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト)
品名 樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト) 樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト)
品番 SPDC-M3-6-H SPDC-M4-6-H
特長 耐熱
耐薬品
低アウトガス
耐熱
耐薬品
低アウトガス
価格(税別) 9,430円~ 11,600円~
材質 ベスペル SCP-5000 ベスペル SCP-5000
ねじの呼び M3 M4
ねじ長さ 6 6
使用可能温度 (℃) - -
CADダウンロード CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
六角ボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)