寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | B | 推奨締め つけトルク (N・m) |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNHS-M3-6-HTF | M3 | 0.5 | 6 | 2 | 5.5 | 0.5 | 0.67 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHS-M3-8-HTF | M3 | 0.5 | 8 | 2 | 5.5 | 0.5 | 0.76 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHS-M3-10-HTF | M3 | 0.5 | 10 | 2 | 5.5 | 0.5 | 0.85 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHS-M3-12-HTF | M3 | 0.5 | 12 | 2 | 5.5 | 0.5 | 0.94 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHS-M3-16-HTF | M3 | 0.5 | 16 | 2 | 5.5 | 0.5 | 1.1 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHS-M4-8-HTF | M4 | 0.7 | 8 | 2.8 | 7 | 1.1 | 1.6 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHS-M4-10-HTF | M4 | 0.7 | 10 | 2.8 | 7 | 1.1 | 1.7 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHS-M4-12-HTF | M4 | 0.7 | 12 | 2.8 | 7 | 1.1 | 1.9 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHS-M4-16-HTF | M4 | 0.7 | 16 | 2.8 | 7 | 1.1 | 2.2 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHS-M4-20-HTF | M4 | 0.7 | 20 | 2.8 | 7 | 1.1 | 2.5 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHS-M5-10-HTF | M5 | 0.8 | 10 | 3.5 | 8 | 2.2 | 2.8 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHS-M5-12-HTF | M5 | 0.8 | 12 | 3.5 | 8 | 2.2 | 3 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHS-M5-16-HTF | M5 | 0.8 | 16 | 3.5 | 8 | 2.2 | 3.5 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHS-M5-20-HTF | M5 | 0.8 | 20 | 3.5 | 8 | 2.2 | 4 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHS-M5-25-HTF | M5 | 0.8 | 25 | 3.5 | 8 | 2.2 | 4.7 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHS-M6-12-HTF | M6 | 1 | 12 | 4 | 10 | 3.8 | 4.9 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHS-M6-16-HTF | M6 | 1 | 16 | 4 | 10 | 3.8 | 5.6 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHS-M6-20-HTF | M6 | 1 | 20 | 4 | 10 | 3.8 | 6.3 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHS-M6-25-HTF | M6 | 1 | 25 | 4 | 10 | 3.8 | 7.2 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHS-M6-30-HTF | M6 | 1 | 30 | 4 | 10 | 3.8 | 8.1 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHS-M8-16-HTF | M8 | 1.25 | 16 | 5.3 | 13 | 9.2 | 11 | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHS-M8-20-HTF | M8 | 1.25 | 20 | 5.3 | 13 | 9.2 | 13 | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHS-M8-25-HTF | M8 | 1.25 | 25 | 5.3 | 13 | 9.2 | 14 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHS-M8-30-HTF | M8 | 1.25 | 30 | 5.3 | 13 | 9.2 | 16 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHS-M8-35-HTF | M8 | 1.25 | 35 | 5.3 | 13 | 9.2 | 18 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SNHS-HTF | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当)*1 PFAコーティング(頭部のみ) |
*1: ねじ部はコーティング時の焼付処理により変色しています。
用途
FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント
特長
- ボルト頭部のみにPFA(パーフルオロアルコキシアルカン)コーティング。ボルト頭部の耐薬品性を高めています。
- PFAコーティングの耐薬品性について⇒耐薬品ねじの耐薬品性
- 耐薬品性を高めるため、コーティングの膜厚を厚め(約50μm)にしています。ねじ部はコーティングしていないため、ねじ精度に影響ありません。
- シール座金(PFAコーティング)SWS-HTFと組み合わせて使用することで、座面からねじ部への薬液の浸入を防ぎます。SWS-HTF
使用上の注意
- コーティングの膜厚が厚いためソケットとの嵌めあいがきつく、コーティングが剥がれる可能性があるため、ソケットを使用される場合はご注意ください。
- 締めつけトルクは推奨締めつけトルク以下としてください。