寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMXS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 11.8 | 3.1 | 25 | 20 | 2.9 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 11.8 | 3.1 | 25 | 20 | 3.1 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 11.8 | 3.1 | 25 | 20 | 3.4 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 11.8 | 3.1 | 25 | 20 | 3.8 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 11.8 | 3.1 | 25 | 20 | 4.3 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNMXS | |
|---|---|
| 材質 | SUSXM7(SUS304相当) |
用途
ねじ頭部の破損防止確実な締めつけ
特長
- ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。