高強度 /材質2:SUS316L
チタン・ステンレス・スチール・樹脂の中でも特に強度の高い材質でできたねじです。
高強度ねじを使用すれば、必要な締結力を保ったままねじサイズを小さくでき、装置のコンパクト化や軽量化に貢献します。

選定条件
- 材質2SUS316L
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | 座金組込み高強度ステンレス六角穴付きボルト | 座金組込み高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 高強度ステンレス六角穴付き脱落防止ねじ | ||||
| 品番 | SNSLG-UCL | SNSLG-ALK | SNSQLG | SVSQLG | SSC-SNSLG | ||||
| 特長 | 高強度 (強度区分10.8相当) 耐熱 耐蝕 非磁性 クリーン洗浄・クリーン梱包済み |
高強度 (強度区分10.8相当) 非磁性 ナイロン溶着 |
高強度 (強度区分10.8相当) 耐熱 耐蝕 非磁性 座金組込み I=3 |
高強度 (強度区分10.8相当) 座金組込み I=3 |
高強度 (強度区分10.8相当) 耐熱 耐蝕 非磁性 脱落防止・紛失防止 |
||||
| 価格(税別) | 1,010円~ | 1,060円~ | 2,390円~ | 4,950円~ | 280円~ | ||||
| 材質 | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | ||||
| 表面処理 | - | - | - | - | - | ||||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SNSLG-M3-UCL SNSLG-M4-UCL SNSLG-M5-UCL SNSLG-M6-UCL | SNSLG-M3-ALK SNSLG-M4-ALK SNSLG-M5-ALK SNSLG-M6-ALK | SNSQLG-M3 SNSQLG-M4 SNSQLG-M5 SNSQLG-M6 | SVSQLG-M3 SVSQLG-M4 SVSQLG-M5 SVSQLG-M6 | SSC-SNSLG-M3 SSC-SNSLG-M4 SSC-SNSLG-M5 SSC-SNSLG-M6 |