寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSLG-M3-6-RY | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.71 | 680 | 748 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-8-RY | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.88 | 680 | 748 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-10-RY | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.96 | 680 | 748 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-12-RY | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1 | 680 | 748 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-15-RY | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-20-RY | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.4 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-25-RY | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.6 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-8-RY | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1.6 | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-10-RY | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1.8 | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-12-RY | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-15-RY | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 4 | 3 | 2.3 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-20-RY | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 2.7 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-25-RY | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 3.2 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-10-RY | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 2.7 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-12-RY | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 3 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-15-RY | M5 | 0.8 | 15 | 8.5 | 5 | 4 | 3.5 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-20-RY | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 4 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-25-RY | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 4.8 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-30-RY | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 5.6 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M6-12-RY | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5.1 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M6-15-RY | M6 | 1 | 15 | 10 | 6 | 5 | 5.8 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M6-20-RY | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 6.5 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M6-25-RY | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 7.6 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M6-30-RY | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 8.3 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSLG-RY | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L 低温黒色クロム処理 |
用途
かじり・焼きつき防止省スペース化・軽量化
光学機器/FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/一般産業機械
特長
- 高強度のステンレス製六角穴付きボルト。
- 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2
- 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- 非磁性。
- 耐蝕性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。
- アウトガスが少なく真空環境下で使用できます。
- すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
- 分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。⇒特殊表面処理ねじの特性
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO4762)」をご参照ください。
機械的性質
| 品番・強度区分 | 特性 | ||
|---|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 0.2%耐力(N/mm2) | 伸び(mm) | |
| SNSLG-RY *1 | 1000 | 800 | 0.3d |
| A2-70・A4-70*2 | 700 | 450 | 0.4d |
| A2-50・A4-50*2 | 500 | 210 | 0.6d |
*1: 社内規格値です。製造ロットごとのテストピース(処理前の素材)を使用して、確認しています。
*2: JIS B 1054 - 1:2013(ISO 3506 - 1:2009)「耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト」の規格値です。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
透磁率の比較
| 品番・材質 | 透磁率 |
|---|---|
| SNSLGSUS316L | 1.008 |
| SNSLSUS316L | 1.006 |
| SUSXM7 | 1.4 |
表中の数値は表面処理加工前の材質での参考値であり、保証値ではありません。