寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 最大締めつけ トルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNZ-M1-3-TZB | M1 | 0.25 | 3 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1-4-TZB | M1 | 0.25 | 4 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.2-2-TZB | M1.2 | 0.25 | 2 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.05 | 50 | 0.02 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.2-2.5-TZB | M1.2 | 0.25 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.05 | 50 | 0.02 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.2-3-TZB | M1.2 | 0.25 | 3 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.05 | 50 | 0.02 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.2-4-TZB | M1.2 | 0.25 | 4 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.05 | 50 | 0.03 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.2-5-TZB | M1.2 | 0.25 | 5 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.05 | 50 | 0.04 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.4-1.5-TZB | M1.4 | 0.3 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.02 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.4-2-TZB | M1.4 | 0.3 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.02 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.4-2.5-TZB | M1.4 | 0.3 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.03 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.4-3-TZB | M1.4 | 0.3 | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.03 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.4-3.5-TZB | M1.4 | 0.3 | 3.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.03 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.4-4-TZB | M1.4 | 0.3 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.04 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.4-5-TZB | M1.4 | 0.3 | 5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.05 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.4-6-TZB | M1.4 | 0.3 | 6 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.06 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.4-8-TZB | M1.4 | 0.3 | 8 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.07 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.4-10-TZB | M1.4 | 0.3 | 10 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.09 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.4-12-TZB | M1.4 | 0.3 | 12 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.1 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.6-1.5-TZB | M1.6 | 0.35 | 1.5 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.03 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.6-2-TZB | M1.6 | 0.35 | 2 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.03 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.6-2.5-TZB | M1.6 | 0.35 | 2.5 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.04 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.6-3-TZB | M1.6 | 0.35 | 3 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.04 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.6-3.5-TZB | M1.6 | 0.35 | 3.5 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.05 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.6-4-TZB | M1.6 | 0.35 | 4 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.05 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.6-5-TZB | M1.6 | 0.35 | 5 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.06 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.6-6-TZB | M1.6 | 0.35 | 6 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.07 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.6-8-TZB | M1.6 | 0.35 | 8 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.09 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.6-10-TZB | M1.6 | 0.35 | 10 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.12 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.6-12-TZB | M1.6 | 0.35 | 12 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.14 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.7-1.5-TZB | M1.7 | 0.35 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.03 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.7-2-TZB | M1.7 | 0.35 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.04 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.7-2.5-TZB | M1.7 | 0.35 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.04 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.7-3-TZB | M1.7 | 0.35 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.05 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.7-3.5-TZB | M1.7 | 0.35 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.05 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.7-4-TZB | M1.7 | 0.35 | 4 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.06 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.7-5-TZB | M1.7 | 0.35 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.07 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.7-6-TZB | M1.7 | 0.35 | 6 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.09 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.7-8-TZB | M1.7 | 0.35 | 8 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.11 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.7-10-TZB | M1.7 | 0.35 | 10 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.14 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.7-12-TZB | M1.7 | 0.35 | 12 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.16 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.7-14-TZB | M1.7 | 0.35 | 14 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.19 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2-1.5-TZB | M2 | 0.4 | 1.5 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.05 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2-2-TZB | M2 | 0.4 | 2 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.06 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2-2.5-TZB | M2 | 0.4 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.07 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2-3-TZB | M2 | 0.4 | 3 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.08 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2-3.5-TZB | M2 | 0.4 | 3.5 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.09 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2-4-TZB | M2 | 0.4 | 4 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.1 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2-5-TZB | M2 | 0.4 | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.11 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2-6-TZB | M2 | 0.4 | 6 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.13 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2-8-TZB | M2 | 0.4 | 8 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.16 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2-10-TZB | M2 | 0.4 | 10 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.2 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2-12-TZB | M2 | 0.4 | 12 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.23 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2-14-TZB | M2 | 0.4 | 14 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.27 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2-16-TZB | M2 | 0.4 | 16 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.31 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2-18-TZB | M2 | 0.4 | 18 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.35 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2.5-3-TZB | M2.5 | 0.45 | 3 | 3.8 | 0.9 | 0 | 0.46 | 50 | 0.14 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2.5-4-TZB | M2.5 | 0.45 | 4 | 3.8 | 0.9 | 0 | 0.46 | 50 | 0.17 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2.5-5-TZB | M2.5 | 0.45 | 5 | 3.8 | 0.9 | 0 | 0.46 | 50 | 0.2 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2.5-6-TZB | M2.5 | 0.45 | 6 | 3.8 | 0.9 | 0 | 0.46 | 50 | 0.22 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2.6-2.5-TZB | M2.6 | 0.45 | 2.5 | 4 | 0.8 | 0 | 0.53 | 50 | 0.14 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2.6-3-TZB | M2.6 | 0.45 | 3 | 4 | 0.8 | 0 | 0.53 | 50 | 0.15 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2.6-3.5-TZB | M2.6 | 0.45 | 3.5 | 4 | 0.8 | 0 | 0.53 | 50 | 0.16 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2.6-4-TZB | M2.6 | 0.45 | 4 | 4 | 0.8 | 0 | 0.53 | 50 | 0.19 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2.6-5-TZB | M2.6 | 0.45 | 5 | 4 | 0.8 | 0 | 0.53 | 50 | 0.22 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2.6-6-TZB | M2.6 | 0.45 | 6 | 4 | 0.8 | 0 | 0.53 | 50 | 0.25 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2.6-8-TZB | M2.6 | 0.45 | 8 | 4 | 0.8 | 0 | 0.53 | 50 | 0.31 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2.6-10-TZB | M2.6 | 0.45 | 10 | 4 | 0.8 | 0 | 0.53 | 50 | 0.37 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M2.6-12-TZB | M2.6 | 0.45 | 12 | 4 | 0.8 | 0 | 0.53 | 50 | 0.43 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNZ-TZB | |
|---|---|
| 本体 | スティール 三価クロメート処理 |
用途
機器・装置のコンパクト化小型精密機器
特長
- 精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
- M1~M2.6。
- 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。