微細ねじ・精密ねじ /特長・機能:軽量
微細ねじ・精密ねじとは
ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのことを、NBKでは微細ねじ・精密ねじと呼んでいます。
マイクロねじ、カメラねじ、メガネねじとも呼ばれます。
サイズはS0.6~M2.6、材質はスティール製、ステンレス製、樹脂製があり、形状はなべ小ねじと皿小ねじの他に、六角穴付きボルトと止めねじを取りそろえております。
精密機器や電子機器、ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定・位置決めにも適しています。
さまざまな材質・形状の他に、微細ねじ用の六角ナットや六角レンチを用意しています。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。

選定条件
- 特長・機能を選ぶ軽量
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂六角ナット(RENY) | 樹脂六角ナット(PC) | |||||
| 品番 | SPA-P | SPC-P | SPA-N | SPC-N | |||||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
高強度 高比強度 軽量 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
|||||
| 価格(税別) | 400円~ | 400円~ | 600円~ | 340円~ | |||||
| 材質 | RENY | PC | RENY | PC | |||||
| 表面処理 | - | - | - | - | |||||
| ねじの呼び | M1.7 ~ M8 | M1.7 ~ M8 | M2 ~ M16 | M2 ~ M16 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SPA-M1.7-P SPA-M2.6-P SPA-M2-P SPA-M3-P SPA-M4-P SPA-M5-P SPA-M6-P SPA-M8-P | SPC-M1.7-P SPC-M2.6-P SPC-M2-P SPC-M3-P SPC-M4-P SPC-M5-P SPC-M6-P SPC-M8-P | SPA-M10-N SPA-M12-N SPA-M16-N SPA-M2.6-N SPA-M2-N SPA-M3-N SPA-M4-N SPA-M5-N SPA-M6-N SPA-M8-N | SPC-M10-N SPC-M12-N SPC-M16-N SPC-M2.6-N SPC-M2-N SPC-M3-N SPC-M4-N SPC-M5-N SPC-M6-N SPC-M8-N |