微細ねじ・精密ねじ /駆動部形状:六角穴
微細ねじ・精密ねじとは
ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのことを、NBKでは微細ねじ・精密ねじと呼んでいます。
マイクロねじ、カメラねじ、メガネねじとも呼ばれます。
サイズはS0.6~M2.6、材質はスティール製、ステンレス製、樹脂製があり、形状はなべ小ねじと皿小ねじの他に、六角穴付きボルトと止めねじを取りそろえております。
精密機器や電子機器、ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定・位置決めにも適しています。
さまざまな材質・形状の他に、微細ねじ用の六角ナットや六角レンチを用意しています。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。

選定条件
- 駆動部形状を選ぶ六角穴
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き極低頭ボルト(ハステロイ C-22相当) | モリブデン六角穴付き皿ボルト | ミニボールプランジャ(ステンレス製) | ミニボールプランジャ - ナイロンロックつき | ミニボールプランジャ - ナイロンロックつき | ||||
| 品番 | SSHH-C22 | SNFCM | MPS | MP | FP | ||||
| 特長 | 耐薬品 極低頭 省スペース |
耐熱 | ボールが回転 | 重荷重 ボールが回転 |
軽荷重 ボールが回転 |
||||
| 価格(税別) | 2,240円~ | 2,740円~ | 650円~ | 600円~ | 450円~ | ||||
| 材質 | ハステロイ相当 | 純モリブデン | - | - | - | ||||
| 表面処理 | - | - | - | - | - | ||||
| ねじの呼び | M2 ~ M5 | M2 ~ M4 | M2 ~ M16 | M2 ~ M16 | M2 ~ M16 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SSHH-M2.5-C22 SSHH-M2-C22 SSHH-M3-C22 SSHH-M4-C22 SSHH-M5-C22 | SNFCM-M2 SNFCM-M3 SNFCM-M4 | MPS-10 MPS-10-Z MPS-12 MPS-12-Z MPS-16 MPS-16-Z MPS-2 MPS-3 MPS-3-Z MPS-4 MPS-4-Z MPS-5 MPS-5-Z MPS-6 MPS-6-Z MPS-8 MPS-8-Z | MP-10 MP-12 MP-16 MP-2 MP-3 MP-4 MP-5 MP-6 MP-8 | FP-10 FP-12 FP-16 FP-2 FP-3 FP-4 FP-5 FP-6 FP-8 |