微細ねじ・精密ねじ /ねじ・部品:ナット
微細ねじ・精密ねじとは
ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのことを、NBKでは微細ねじ・精密ねじと呼んでいます。
マイクロねじ、カメラねじ、メガネねじとも呼ばれます。
サイズはS0.6~M2.6、材質はスティール製、ステンレス製、樹脂製があり、形状はなべ小ねじと皿小ねじの他に、六角穴付きボルトと止めねじを取りそろえております。
精密機器や電子機器、ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定・位置決めにも適しています。
さまざまな材質・形状の他に、微細ねじ用の六角ナットや六角レンチを用意しています。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。

選定条件
- ねじ・部品を選ぶナット
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角ナット(微細ねじ用) | 樹脂六角ナット(PEEK) | 樹脂六角ナット(PPS) | 樹脂六角ナット(RENY) | 樹脂六角ナット(PC) | ||||
| 品番 | SHNS | SPE-N | SPS-N | SPA-N | SPC-N | ||||
| 特長 | 微細ねじ用 | 低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
耐熱 耐薬品 |
高強度 高比強度 軽量 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
||||
| 価格(税別) | 480円~ | 860円~ | 620円~ | 600円~ | 340円~ | ||||
| 材質 | SUS303 | PEEK | PPS | RENY | PC | ||||
| 表面処理 | - | - | - | - | - | ||||
| ねじの呼び | M1 ~ M2.6 | M2 ~ M12 | M2 ~ M12 | M2 ~ M16 | M2 ~ M16 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SHNS-M1 SHNS-M1.4 SHNS-M1.6 SHNS-M2 SHNS-M2.5 SHNS-M2.6 | SPE-M10-N SPE-M12-N SPE-M2.6-N SPE-M2-N SPE-M3-N SPE-M4-N SPE-M5-N SPE-M6-N SPE-M8-N | SPS-M10-N SPS-M12-N SPS-M2.6-N SPS-M2-N SPS-M3-N SPS-M4-N SPS-M5-N SPS-M6-N SPS-M8-N | SPA-M10-N SPA-M12-N SPA-M16-N SPA-M2.6-N SPA-M2-N SPA-M3-N SPA-M4-N SPA-M5-N SPA-M6-N SPA-M8-N | SPC-M10-N SPC-M12-N SPC-M16-N SPC-M2.6-N SPC-M2-N SPC-M3-N SPC-M4-N SPC-M5-N SPC-M6-N SPC-M8-N |