微細ねじ・精密ねじ /加工:ヌスミ加工つき

微細ねじ・精密ねじとは

ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのことを、NBKでは微細ねじ・精密ねじと呼んでいます。
マイクロねじ、カメラねじ、メガネねじとも呼ばれます。
サイズはS0.6~M2.6、材質はスティール製、ステンレス製、樹脂製があり、形状はなべ小ねじと皿小ねじの他に、六角穴付きボルトと止めねじを取りそろえております。
精密機器や電子機器、ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定・位置決めにも適しています。
さまざまな材質・形状の他に、微細ねじ用の六角ナットや六角レンチを用意しています。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。




選定条件
  • 加工を選ぶヌスミ加工つき
写真 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)
品名 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)
品番 SSCZS
特長 精密機器用
脱落防止・紛失防止
価格(税別) 350円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 -
ねじの呼び M1.4 ~ M2.6
使用可能温度 (℃) -
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 SSCZS-M1.4 SSCZS-M1.6 SSCZS-M1.7 SSCZS-M2 SSCZS-M2.5 SSCZS-M2.6

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
微細ねじ・精密ねじを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)