微細ねじ・精密ねじ /表面処理:四三酸化鉄皮膜(黒)
微細ねじ・精密ねじとは
ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのことを、NBKでは微細ねじ・精密ねじと呼んでいます。
マイクロねじ、カメラねじ、メガネねじとも呼ばれます。
サイズはS0.6~M2.6、材質はスティール製、ステンレス製、樹脂製があり、形状はなべ小ねじと皿小ねじの他に、六角穴付きボルトと止めねじを取りそろえております。
精密機器や電子機器、ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定・位置決めにも適しています。
さまざまな材質・形状の他に、微細ねじ用の六角ナットや六角レンチを用意しています。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。

選定条件
- 表面処理を選ぶ四三酸化鉄皮膜(黒)
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 精密機器用六角穴付きボルト | 六角レンチ(微細ねじ用) | 六角穴付き低頭ボルト | 六角穴付き極低頭ボルト | |||||
| 品番 | SNS | SKH | SLH | SSH | |||||
| 特長 | 精密機器用 | 微細ねじ用 | 省スペース 低頭 DIN 7984に準拠 |
省スペース 極低頭 |
|||||
| 価格(税別) | 360円~ | 160円~ | 520円~ | 400円~ | |||||
| 材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | |||||
| 表面処理 | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | |||||
| ねじの呼び | M1.6 ~ M2.5 | - | M2 ~ M10 | M2 ~ M10 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SNS-M1.6 SNS-M2 SNS-M2.5 SNS-M2-MS | SKH-0.89 SKH-1.27 SKH-1.5 SKH-2 SKH-2.5 SKH-3 | SLH-M10 SLH-M2 SLH-M2.5 SLH-M3 SLH-M4 SLH-M5 SLH-M6 SLH-M8 | SSH-M10 SSH-M2 SSH-M2.5 SSH-M3 SSH-M4 SSH-M5 SSH-M6 SSH-M8 |