微細ねじ・精密ねじ /加工:ゆるみ止め

微細ねじ・精密ねじとは

ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのことを、NBKでは微細ねじ・精密ねじと呼んでいます。
マイクロねじ、カメラねじ、メガネねじとも呼ばれます。
サイズはS0.6~M2.6、材質はスティール製、ステンレス製、樹脂製があり、形状はなべ小ねじと皿小ねじの他に、六角穴付きボルトと止めねじを取りそろえております。
精密機器や電子機器、ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定・位置決めにも適しています。
さまざまな材質・形状の他に、微細ねじ用の六角ナットや六角レンチを用意しています。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。




選定条件
  • 加工を選ぶゆるみ止め
写真 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき)
品名 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき)
品番 SNZF-TZB-ALK SNZF3-TZB-ALK SNZF3-TBZ-ALK SNZF3S-ALK SNZ-TZB-ALK SNZ-TBZ-ALK SNZ2-TZB-ALK SNZ2-TBZ-ALK SNZ3-TZB-ALK
特長 精密機器用
皿小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
皿小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
皿小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
皿小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
価格(税別) 2,900円~ 2,900円~ 3,000円~ 3,850円~ 2,950円~ 1,500円~ 2,900円~ 3,000円~ 2,900円~
材質 スティール スティール スティール ステンレス スティール スティール スティール スティール スティール
表面処理 三価クロメート処理 三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 - 三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 三価クロメート処理
ねじの呼び M1.4 ~ M2.6 M1.4 ~ M2.6 M1.4 ~ M2.6 M1.4 ~ M2 M1 ~ M2.6 M1.4 ~ M2.6 M1.4 ~ M2.6 M1.4 ~ M2.6 M1.4 ~ M2.6
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNZF-M1.4-TZB-ALK SNZF-M1.6-TZB-ALK SNZF-M1.7-TZB-ALK SNZF-M2.5-TZB-ALK SNZF-M2.6-TZB-ALK SNZF-M2-TZB-ALK SNZF3-M1.4-TZB-ALK SNZF3-M1.7-TZB-ALK SNZF3-M2.6-TZB-ALK SNZF3-M2-TZB-ALK SNZF3-M1.4-TBZ-ALK SNZF3-M1.7-TBZ-ALK SNZF3-M2.6-TBZ-ALK SNZF3-M2-TBZ-ALK SNZF3S-M1.4-ALK SNZF3S-M1.6-ALK SNZF3S-M1.7-ALK SNZF3S-M2-ALK SNZ-M1.2-TZB-ALK SNZ-M1.4-TZB-ALK SNZ-M1.6-TZB-ALK SNZ-M1.7-TZB-ALK SNZ-M1-TZB-ALK SNZ-M2.5-TZB-ALK SNZ-M2.6-TZB-ALK SNZ-M2-TZB-ALK SNZ-M1.4-TBZ-ALK SNZ-M1.7-TBZ-ALK SNZ-M2.6-TBZ-ALK SNZ-M2-TBZ-ALK SNZ2-M1.4-TZB-ALK SNZ2-M1.6-TZB-ALK SNZ2-M1.7-TZB-ALK SNZ2-M2.5-TZB-ALK SNZ2-M2.6-TZB-ALK SNZ2-M2-TZB-ALK SNZ2-M1.4-TBZ-ALK SNZ2-M1.6-TBZ-ALK SNZ2-M1.7-TBZ-ALK SNZ2-M2.5-TBZ-ALK SNZ2-M2.6-TBZ-ALK SNZ2-M2-TBZ-ALK SNZ3-M1.4-TZB-ALK SNZ3-M1.6-TZB-ALK SNZ3-M1.7-TZB-ALK SNZ3-M2.5-TZB-ALK SNZ3-M2.6-TZB-ALK SNZ3-M2-TZB-ALK
写真 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 黄銅精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き小頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品名 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 黄銅精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き小頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品番 SNZ3-TBZ-ALK SNZS-ALK SNZ2S-ALK SNZ3S-ALK SNZB-ALK SNZCXS-ALK SSH-EL-ALK SSHS-ALK SNSS-SD-ALK
特長 精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
非磁性
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
平小ねじ
省スペース
極低頭
ナイロン溶着
省スペース
極低頭
ナイロン溶着
小頭
省スペース
ナイロン溶着
価格(税別) 3,000円~ 1,800円~ 3,850円~ 3,850円~ 1,520円~ 2,900円~ 770円~ 840円~ 1,850円~
材質 スティール SUSXM7 (SUS304相当) ステンレス ステンレス 黄銅 SUSXM7 (SUS304相当) スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 黒色三価クロメート処理 - - - - - 無電解ニッケルメッキ - -
ねじの呼び M1.4 ~ M2.6 M1 ~ M2.6 M1.4 ~ M2 M1.4 ~ M2.6 M2 ~ M2.6 M1.4 ~ M2.5 M2 ~ M8 M2 ~ M8 M2 ~ M8
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNZ3-M1.4-TBZ-ALK SNZ3-M1.6-TBZ-ALK SNZ3-M1.7-TBZ-ALK SNZ3-M2.5-TBZ-ALK SNZ3-M2.6-TBZ-ALK SNZ3-M2-TBZ-ALK SNZS-M1.4-ALK SNZS-M1.6-ALK SNZS-M1.7-ALK SNZS-M1-ALK SNZS-M2.5-ALK SNZS-M2.6-ALK SNZS-M2-ALK SNZ2S-M1.4-ALK SNZ2S-M1.6-ALK SNZ2S-M1.7-ALK SNZ2S-M2-ALK SNZ3S-M1.4-ALK SNZ3S-M1.6-ALK SNZ3S-M1.7-ALK SNZ3S-M2.6-ALK SNZ3S-M2-ALK SNZB-M2.6-ALK SNZB-M2-ALK SNZCXS-M1.4-ALK SNZCXS-M1.6-ALK SNZCXS-M2.5-ALK SNZCXS-M2-ALK SSH-M2.5-EL-ALK SSH-M2-EL-ALK SSH-M3-EL-ALK SSH-M4-EL-ALK SSH-M5-EL-ALK SSH-M6-EL-ALK SSH-M8-EL-ALK SSHS-M2.5-ALK SSHS-M2-ALK SSHS-M3-ALK SSHS-M4-ALK SSHS-M5-ALK SSHS-M6-ALK SSHS-M8-ALK SNSS-M2.5-SD-ALK SNSS-M2-SD-ALK SNSS-M3-SD-ALK SNSS-M4-SD-ALK SNSS-M5-SD-ALK SNSS-M6-SD-ALK SNSS-M8-SD-ALK
写真 六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ミニボールプランジャ - ナイロンロックつき ミニボールプランジャ - ナイロンロックつき
品名 六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ミニボールプランジャ - ナイロンロックつき ミニボールプランジャ - ナイロンロックつき
品番 SSHS-SD-ALK SLTS-ALK SETS-ALK MP FP
特長 極低頭
小頭
省スペース
ナイロン溶着
ヘクサロビュラ穴付き
低頭
省スペース
ナイロン溶着
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
重荷重
ボールが回転
軽荷重
ボールが回転
価格(税別) 2,320円~ 2,300円~ 1,520円~ 600円~ 450円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) - -
表面処理 - - - - -
ねじの呼び M2 ~ M8 M2 ~ M6 M2 ~ M6 M2 ~ M16 M2 ~ M16
使用可能温度 (℃) - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SSHS-M2.5-SD-ALK SSHS-M2-SD-ALK SSHS-M3-SD-ALK SSHS-M4-SD-ALK SSHS-M5-SD-ALK SSHS-M6-SD-ALK SSHS-M8-SD-ALK SLTS-M2.5-ALK SLTS-M2-ALK SLTS-M3-ALK SLTS-M4-ALK SLTS-M5-ALK SLTS-M6-ALK SETS-M2.6-ALK SETS-M2-ALK SETS-M3-ALK SETS-M4-ALK SETS-M5-ALK SETS-M6-ALK MP-10 MP-12 MP-16 MP-2 MP-3 MP-4 MP-5 MP-6 MP-8 FP-10 FP-12 FP-16 FP-2 FP-3 FP-4 FP-5 FP-6 FP-8

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
微細ねじ・精密ねじを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)