微細ねじ・精密ねじ /ねじ・部品:止めねじ
微細ねじ・精密ねじとは
ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのことを、NBKでは微細ねじ・精密ねじと呼んでいます。
マイクロねじ、カメラねじ、メガネねじとも呼ばれます。
サイズはS0.6~M2.6、材質はスティール製、ステンレス製、樹脂製があり、形状はなべ小ねじと皿小ねじの他に、六角穴付きボルトと止めねじを取りそろえております。
精密機器や電子機器、ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定・位置決めにも適しています。
さまざまな材質・形状の他に、微細ねじ用の六角ナットや六角レンチを用意しています。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。

選定条件
- ねじ・部品を選ぶ止めねじ
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 精密機器用止めねじ(微細ねじ) | ||||||||
| 品番 | SNTS-FP | ||||||||
| 特長 | 精密機器用 止めねじ |
||||||||
| 価格(税別) | 610円~ | ||||||||
| 材質 | - | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | M1 ~ M2.6 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SNTS-M1.4-FP SNTS-M1.6-FP SNTS-M1-FP SNTS-M2.5-FP SNTS-M2.6-FP SNTS-M2-FP |