微細ねじ・精密ねじ /ねじ・部品:工具

微細ねじ・精密ねじとは

ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのことを、NBKでは微細ねじ・精密ねじと呼んでいます。
マイクロねじ、カメラねじ、メガネねじとも呼ばれます。
サイズはS0.6~M2.6、材質はスティール製、ステンレス製、樹脂製があり、形状はなべ小ねじと皿小ねじの他に、六角穴付きボルトと止めねじを取りそろえております。
精密機器や電子機器、ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定・位置決めにも適しています。
さまざまな材質・形状の他に、微細ねじ用の六角ナットや六角レンチを用意しています。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。




選定条件
  • ねじ・部品を選ぶ工具
写真 十字穴ねじ用ビット 六角レンチ(微細ねじ用)
品名 十字穴ねじ用ビット 六角レンチ(微細ねじ用)
品番 SKCHB SKH
特長 SPE-MC1 SPE-MC3 SPA-MC1 SPA-MC3 専用ビット 微細ねじ用
価格(税別) 1,110円~ 160円~
材質 スティール スティール
表面処理 - 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び - -
使用可能温度 (℃) - -
CADダウンロード CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SKCHB-M1.2 SKCHB-M1.4 SKCHB-M1.6 SKH-0.89 SKH-1.27 SKH-1.5 SKH-2 SKH-2.5 SKH-3

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
微細ねじ・精密ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)