寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 最大締めつけ トルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNZ-M1.2-2-TZB | M1.2 | 0.25 | 2 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.05 | 50 | 0.02 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.2-2.5-TZB | M1.2 | 0.25 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.05 | 50 | 0.02 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.2-3-TZB | M1.2 | 0.25 | 3 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.05 | 50 | 0.02 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.2-4-TZB | M1.2 | 0.25 | 4 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.05 | 50 | 0.03 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ-M1.2-5-TZB | M1.2 | 0.25 | 5 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.05 | 50 | 0.04 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNZ-TZB | |
|---|---|
| 本体 | スティール 三価クロメート処理 |
用途
機器・装置のコンパクト化小型精密機器
特長
- 精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
- M1~M2.6。
- 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。