14 微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)

微細ねじ・精密ねじとは

ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのことを、NBKでは微細ねじ・精密ねじと呼んでいます。
マイクロねじ、カメラねじ、メガネねじとも呼ばれます。
サイズはS0.6~M2.6、材質はスティール製、ステンレス製、樹脂製があり、形状はなべ小ねじと皿小ねじの他に、六角穴付きボルトと止めねじを取りそろえております。
精密機器や電子機器、ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定・位置決めにも適しています。
さまざまな材質・形状の他に、微細ねじ用の六角ナットや六角レンチを用意しています。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。




選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)14
写真 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種)
品名 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種)
品番 SNZ-M1.7-14-TZB SNZ-M2-14-TZB SNZ-M1.7-14-TZB-ALK SNZ-M2-14-TZB-ALK SNZ3-M2-14-TZB SNZ3-M2.6-14-TZB SNZ3-M2-14-TZB-ALK SNZ3-M2.6-14-TZB-ALK SNZ3-M2.6-14-TBZ
特長 精密機器用
なべ小ねじ
精密機器用
なべ小ねじ
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
精密機器用
なべ小ねじ
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
価格(税別) 500円~ 500円~ 2,950円~ 2,950円~ 500円~ 550円~ 2,900円~ 2,900円~ 650円~
材質 スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール
ねじの呼び M1.7 M2 M1.7 M2 M2 M2.6 M2 M2.6 M2.6
ねじ長さ 14 14 14 14 14 14 14 14 14
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき)
品名 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき)
品番 SNZ3-M2.6-14-TBZ-ALK SNZS-M1.7-14 SNZS-M2-14 SNZS-M1.7-14-ALK SNZS-M2-14-ALK SNZ3S-M1.7-14 SNZ3S-M2-14 SNZ3S-M1.7-14-ALK SNZ3S-M2-14-ALK
特長 精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
精密機器用
なべ小ねじ
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
精密機器用
なべ小ねじ
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
価格(税別) 3,000円~ 800円~ 800円~ 2,000円~ 2,100円~ 850円~ 750円~ 3,850円~ 3,850円~
材質 スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
ねじの呼び M2.6 M1.7 M2 M1.7 M2 M1.7 M2 M1.7 M2
ねじ長さ 14 14 14 14 14 14 14 14 14
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)
品名 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)
品番 SVSS-M3-14 SVSS-M4-14 SVSS-M5-14 SVSS-M6-14 SPC-M4-14-F
特長 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード 電気絶縁性
軽量
耐衝撃性
耐候性
価格(税別) 6,280円~ 6,500円~ 3,560円~ 3,810円~ 800円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) PC
ねじの呼び M3 M4 M5 M6 M4
ねじ長さ 14 14 14 14 14
使用可能温度 (℃) - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)