単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | D1 | D2 | B | L1 | 適用シールリング | 質量(g) | 価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCNL-M16-HP-HD | M16 | 2 | 17 | 32 | 32.8 | 24 | 26 | FSRN-32-28-2-HD | 84 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
SCNL-M16-HP-HDの材質・仕上げ
SCNL-HD | SCNL-HP-HD | |
---|---|---|
本体 | SUS316L | SUS316L 研磨 |
シールリング | H-NBR(青) 硬度ショアA85±5 |
H-NBR(青) 硬度ショアA85±5 |
用途
食品機械/食品製造ライン/医薬品機械SCNL-M16-HP-HDの特長
- ハイジェニックデザインのナット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
- 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。FSRN-HD
- シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 表面の仕上げはRa0.8㎛未満。清掃性にすぐれています。
- 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度:-25℃~150℃
- 頭部研磨仕上げのSCNL-HP-HDがあります。