• 特殊ねじ
  • 非磁性

SNSL-M4-16

六角穴付きボルト(SUS316L)

Socket Head Cap Screw / SUS316L

  • 耐薬品
  • 非磁性

SNSL-M4-16の形状図

SNSL六角穴付きボルト(SUS316L)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSL-M4-16 M4 0.7 16 7 4 3 5 2.3 510 561 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

SNSL-M4-16の材質・仕上げ

SNSL
本体 SUS316L
強度区分 A4-70

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械

SNSL-M4-16の特長

  • 化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
  • 非磁性。
  • SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。
  • 基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。
  • 一部サイズは、クリーン洗浄・クリーン梱包済みのSNSL-UCLがあります。SNSL-UCL
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。

廃止のご案内

平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。
六角穴付きボルトの一部サイズを廃止いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250210/
をご確認ください。

お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

非磁性を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

SNSL-M4にはこのような商品があります

SNSLにはこのような商品があります