単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSLG-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5.1 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SNSLG-M6-12の材質・仕上げ
| SNSLG | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L |
用途
省スペース化・軽量化FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械
SNSLG-M6-12の特長
- 高強度のステンレス製六角穴付きボルト。
- 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2
- 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- 非磁性。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
機械的性質
| 品番・強度区分 | 特性 | ||
|---|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 0.2%耐力(N/mm2) | 伸び(mm) | |
| SNSLG *1 | 1000 | 800 | 0.3d |
| A2-70・A4-70*2 | 700 | 450 | 0.4d |
| A2-50・A4-50*2 | 500 | 210 | 0.6d |
*1: 社内規格値です。製造ロットごとのテストピースを使用して、確認しています。
*2: JIS B 1054 - 1:2013(ISO 3506 - 1:2009)「耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト」の規格値です。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
透磁率の比較
| 品番・材質 | 透磁率 |
|---|---|
| SNSLGSUS316L | 1.008 |
| SNSLSUS316L | 1.006 |
| SUSXM7 | 1.4 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。