• 特殊ねじ
  • 非磁性

りん青銅六角穴付きボルト

Phosphor Bronze Socket Head Cap Screw

SNSP

  • クリーン
  • 非磁性

形状図

SNSPりん青銅六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSP-M2-4 M2 0.4 4 3.8 2 1.5 1310 0.22 1,660 1,826 CAD カート 在庫品
SNSP-M2-5 M2 0.4 5 3.8 2 1.5 1310 0.23 1,660 1,826 CAD カート 在庫品
SNSP-M2-6 M2 0.4 6 3.8 2 1.5 1310 0.25 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
SNSP-M2-8 M2 0.4 8 3.8 2 1.5 1310 0.29 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
SNSP-M2.5-4 M2.5 0.45 4 4.5 2.5 2 2150 0.39 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
SNSP-M2.5-5 M2.5 0.45 5 4.5 2.5 2 2150 0.43 1,660 1,826 CAD カート 在庫品
SNSP-M2.5-6 M2.5 0.45 6 4.5 2.5 2 2150 0.47 1,660 1,826 CAD カート 在庫品
SNSP-M2.5-8 M2.5 0.45 8 4.5 2.5 2 2150 0.54 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
SNSP-M2.5-10 M2.5 0.45 10 4.5 2.5 2 2150 0.61 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
SNSP-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 2.5 2960 0.81 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
SNSP-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 2.5 2960 0.91 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
SNSP-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 2.5 2960 1 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
SNSP-M3-12 M3 0.5 12 5.5 3 2.5 2960 1.1 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
SNSP-M3-16 M3 0.5 16 5.5 3 2.5 2960 1.3 1,350 1,485 CAD カート 在庫品
SNSP-M3-20 M3 0.5 20 5.5 3 2.5 2960 1.6 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
SNSP-M4-8 M4 0.7 8 7 4 3 5180 1.9 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
SNSP-M4-10 M4 0.7 10 7 4 3 5180 2.1 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
SNSP-M4-12 M4 0.7 12 7 4 3 5180 2.2 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
SNSP-M4-16 M4 0.7 16 7 4 3 5180 2.6 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
SNSP-M4-20 M4 0.7 20 7 4 3 5180 3 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
SNSP-M4-25 M4 0.7 25 7 4 3 5180 3.6 1,510 1,661 CAD カート 在庫品
SNSP-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 8370 3.1 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
SNSP-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 8370 3.4 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
SNSP-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 4 8370 3.9 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
SNSP-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 8370 4.6 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
SNSP-M5-25 M5 0.8 25 8.5 5 4 8370 5.4 1,520 1,672 CAD カート 在庫品
SNSP-M6-12 M6 1 12 10 6 5 11800 5.8 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
SNSP-M6-16 M6 1 16 10 6 5 11800 6.6 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
SNSP-M6-20 M6 1 20 10 6 5 11800 7.4 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
SNSP-M6-25 M6 1 25 10 6 5 11800 8.7 1,520 1,672 CAD カート 在庫品
SNSP-M6-30 M6 1 30 10 6 5 11800 9.5 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
SNSP-M8-16 M8 1.25 16 13 8 6 21500 14 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
SNSP-M8-20 M8 1.25 20 13 8 6 21500 15 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
SNSP-M8-25 M8 1.25 25 13 8 6 21500 17 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
SNSP-M8-30 M8 1.25 30 13 8 6 21500 19 1,880 2,068 CAD カート 在庫品
SNSP-M8-35 M8 1.25 35 13 8 6 21500 22 2,050 2,255 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNSP
本体 C5191(りん青銅)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/電子機器

特長


機械的性質

りん青銅(C5191) SUS304
引張強さ(N/mm2 590以上 520以上
伸び(%) 8 40以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

りん青銅(C5191) SUS304
比重 8.83 7.93
縦弾性係数(GPa) 105 193
電気抵抗率(μΩ・m) 0.13 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 67 17
線膨張係数(K-1 18×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


磁束密度

りん青銅 SUSXM7(SUS304相当)
磁束密度(T) 0 5×10-5

測定装置:F.W.BELL製5080型ガウス(テスラ)メータ
測定条件:DC磁場測定モード
     プローブとサンプル間距離5mm


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

非磁性を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

非磁性にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります