単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 最大締めつけ トルク *1(N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNZB-M2.6-10 | M2.6 | 0.45 | 10 | 4 | 0.8 | 0 | 0.23 | 50 | 0.4 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SNZB-M2.6-10の材質・仕上げ
| SNZB | |
|---|---|
| 本体 | 黄銅*1(真鍮) |
*1: 環境条件や時間の経過により色味が異なることがありますが性能への影響はございません。
用途
機器・装置のコンパクト化FPD製造装置/半導体製造装置/電子機器/小型精密機器
SNZB-M2.6-10の特長
- 精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
- M2・M2.6。
- 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
- 非磁性。