単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | L1 | B | dc | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC-SNSL-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 8.3 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
SSC-SNSL-M6-30の材質・仕上げ
| SSC-SNSL | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L |
| 強度区分 | A4-70 |
用途
保護カバー・点検用カバーの固定CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
SSC-SNSL-M6-30の特長
- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
- 化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- 非磁性。
- SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。
- 基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、SSC-SNSLのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSC-SNSLのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSC-SNSLがカバーから抜け落ちることはありません。