• 特殊ねじ
  • 非磁性

六角穴付き極低頭小頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき)

Vented Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile & Small Head - Titanium

SVSHT-SD

  • 真空
  • スペース
  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量
  • スリム
  • 低アウトガス
  • 装飾

形状図

SVSHT-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t d 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SVSHT-M3-6-SD M3 0.5 6 5 1.3 1.5 2 1.2 0.2 2,140 2,354 CAD カート 在庫品
SVSHT-M3-8-SD M3 0.5 8 5 1.3 1.5 2 1.2 0.25 2,230 2,453 CAD カート 在庫品
SVSHT-M3-10-SD M3 0.5 10 5 1.3 1.5 2 1.2 0.29 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
SVSHT-M4-8-SD M4 0.7 8 6 1.5 2 2.5 1.5 0.44 2,310 2,541 CAD カート 在庫品
SVSHT-M4-10-SD M4 0.7 10 6 1.5 2 2.5 1.5 0.53 2,380 2,618 CAD カート 在庫品
SVSHT-M4-12-SD M4 0.7 12 6 1.5 2 2.5 1.5 0.61 2,450 2,695 CAD カート 在庫品
SVSHT-M5-10-SD M5 0.8 10 8 1.5 3 3 1.5 0.6 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
SVSHT-M5-12-SD M5 0.8 12 8 1.5 3 3 1.5 0.75 2,590 2,849 CAD カート 在庫品
SVSHT-M5-16-SD M5 0.8 16 8 1.5 3 3 1.5 1 2,830 3,113 CAD カート 在庫品
SVSHT-M6-10-SD M6 1 10 9 1.5 3 4 2 1 2,570 2,827 CAD カート 在庫品
SVSHT-M6-12-SD M6 1 12 9 1.5 3 4 2 1.2 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
SVSHT-M6-16-SD M6 1 16 9 1.5 3 4 2 1.6 2,810 3,091 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SVSHT-SD
本体 TW340(チタン2種)

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴つきの極低頭小頭ボルト。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
  • 頭部径が小さいため、通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。
  • 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
  • チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。⇒チタンの特性

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SVSHT-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき)

通常の六角穴付き極低頭ボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SVSHT-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき)


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSHT-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき)


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SVSHT-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき)

頭部径とねじ有効断面積

品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2
SVSHT-M3-SD 5 5.03
SVSHT-M4-SD 6 8.78
SVSHT-M5-SD 8 14.2
SVSHT-M6-SD 9 20.1

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

非磁性を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

非磁性にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります