低アウトガス /材質2:SUSXM7(SUS304相当)
アウトガスの発生が少ない材質・表面処理のねじです。
アウトガスの発生が極微量なため、半導体製造に使用される真空チャンバーなど、真空環境下に最適なねじです。
光輝処理を施した低アウトガスのチタンねじもあります。


選定条件
- 材質2SUSXM7(SUS304相当)
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴付き / 特殊化学研磨処理) | 六角穴付き脱落防止ねじ(低温黒色クロム処理) | 六角穴付き脱落防止ねじ(ガス抜き穴つき) | ||||||
| 品番 | SVFSS-PC | SSC-RY | SSC-SVSS | ||||||
| 特長 | フランジ付き 低アウトガス |
耐薬品 反射防止 かじり・焼きつき防止 脱落防止・紛失防止 |
脱落防止・紛失防止 | ||||||
| 価格(税別) | 6,200円~ | 800円~ | 290円~ | ||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | 低温黒色クロム処理 | - | ||||||
| ねじの呼び | M4 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SVFSS-M4-PC SVFSS-M5-PC SVFSS-M6-PC SVFSS-M8-PC | SSC-M3-RY SSC-M4-RY SSC-M5-RY SSC-M6-RY SSC-M8-RY | SSC-SVSS-M3 SSC-SVSS-M4 SSC-SVSS-M5 SSC-SVSS-M6 SSC-SVSS-M8 |