寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSL-M3-5-PC | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5 | 0.67 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M3-6-PC | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5 | 0.71 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M3-8-PC | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5 | 0.8 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M3-10-PC | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5 | 0.88 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M3-12-PC | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5 | 0.96 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M3-16-PC | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5 | 1.2 | 670 | 737 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M4-5-PC | M4 | 0.7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1.4 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M4-6-PC | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1.5 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M4-8-PC | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1.7 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M4-10-PC | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1.8 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M4-12-PC | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M4-16-PC | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2.3 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M4-20-PC | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2.7 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M4-25-PC | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3.2 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M5-6-PC | M5 | 0.8 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 2.2 | 690 | 759 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M5-8-PC | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 2.5 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M5-10-PC | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 2.7 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M5-12-PC | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 610 | 671 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M5-16-PC | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M5-20-PC | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M5-25-PC | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 4.8 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M6-8-PC | M6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4.3 | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M6-10-PC | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4.7 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M6-12-PC | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5.1 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M6-16-PC | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5.8 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M6-20-PC | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6.5 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M6-25-PC | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7.6 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M6-30-PC | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 5 | 8.3 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M8-12-PC | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 8 | 6 | 5 | 11 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M8-16-PC | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 5 | 12 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M8-20-PC | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 5 | 13 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M8-25-PC | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 5 | 15 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M8-30-PC | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 5 | 17 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M8-35-PC | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 5 | 19 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSL-PC | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L 特殊化学研磨処理 |
| 強度区分 | A4-70 |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- SUS316L製の六角穴付きボルト。
- SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- 基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。
- 非磁性。
- 特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量です。中真空環境下での使用に最適です。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス


/11381_1.jpg?upd=20251205141333&awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)