寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSLG-M3-6-PC | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.71 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-8-PC | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.88 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-10-PC | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.96 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-12-PC | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 1 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-15-PC | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 1 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-20-PC | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 1.4 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-25-PC | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 1.6 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-8-PC | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.6 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-10-PC | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.8 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-12-PC | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-15-PC | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2.3 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-20-PC | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2.7 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-25-PC | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 10 | 3.2 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-10-PC | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 2.7 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-12-PC | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 3 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-15-PC | M5 | 0.8 | 15 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 3.5 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-20-PC | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-25-PC | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 4.8 | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-30-PC | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 5.6 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M6-12-PC | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5.1 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M6-15-PC | M6 | 1 | 15 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5.8 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M6-20-PC | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6.5 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M6-25-PC | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 10 | 7.6 | 2,030 | 2,233 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M6-30-PC | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 10 | 8.3 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNSLG-PC | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L 特殊化学研磨処理 |
用途
省スペース化・軽量化FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/一般産業機械/医療機器/食品機械
特長
- 高強度のステンレス製六角穴付きボルト。
- 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2
- 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- 非磁性。
- 特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量です。中真空環境下での使用に最適です。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
機械的性質
| 品番・強度区分 | 特性 | ||
|---|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 0.2%耐力(N/mm2) | 伸び(mm) | |
| SNSLG-PC *1 | 1000 | 800 | 0.3d |
| A2-70・A4-70*2 | 700 | 450 | 0.4d |
| A2-50・A4-50*2 | 500 | 210 | 0.6d |
*1: 社内規格値です。製造ロットごとのテストピースを使用して、確認しています。
*2: JIS B 1054 - 1:2013(ISO 3506 - 1:2009)「耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト」の規格値です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
処理前の素材の値になります。
透磁率の比較
| 品番・材質 | 透磁率 |
|---|---|
| SNSLG-PCSUS316L | 1.008 |
| SNSLSUS316L | 1.006 |
| SUSXM7 | 1.4 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
処理前の素材の値になります。


/11381_1.jpg?upd=20250626131320&awscf_publishdate=2025-06-24 18:35)