寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | L2*1 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-M3-4-HB | M3 | 0.5 | 4 | 6 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 0.14 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-5-HB | M3 | 0.5 | 5 | 6 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 0.17 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-6-HB | M3 | 0.5 | 6 | 6 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 0.2 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-8-HB | M3 | 0.5 | 8 | 6 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 0.27 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-10-HB | M3 | 0.5 | 10 | 6 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 0.34 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-12-HB | M3 | 0.5 | 12 | 6 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 0.41 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-15-HB | M3 | 0.5 | 15 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0.51 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-18-HB | M3 | 0.5 | 18 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0.61 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-20-HB | M3 | 0.5 | 20 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0.68 | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-25-HB | M3 | 0.5 | 25 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0.85 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-30-HB | M3 | 0.5 | 30 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1.0 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-5-HB | M4 | 0.7 | 5 | 7 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 0.22 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-6-HB | M4 | 0.7 | 6 | 7 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 0.26 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-8-HB | M4 | 0.7 | 8 | 7 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 0.35 | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-10-HB | M4 | 0.7 | 10 | 7 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 0.44 | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-12-HB | M4 | 0.7 | 12 | 7 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 0.53 | 2,320 | 2,552 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-15-HB | M4 | 0.7 | 15 | 7 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 0.66 | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-18-HB | M4 | 0.7 | 18 | 7 | 8 | 8 | 5 | 0.79 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-20-HB | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 8 | 8 | 5 | 0.88 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-25-HB | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1.1 | 3,200 | 3,520 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-30-HB | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1.3 | 3,600 | 3,960 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-35-HB | M4 | 0.7 | 35 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1.5 | 3,950 | 4,345 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-6-HB | M5 | 0.8 | 6 | 8 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 0.32 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-8-HB | M5 | 0.8 | 8 | 8 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 0.42 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-10-HB | M5 | 0.8 | 10 | 8 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 0.53 | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-12-HB | M5 | 0.8 | 12 | 8 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 0.63 | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-15-HB | M5 | 0.8 | 15 | 8 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 0.79 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-18-HB | M5 | 0.8 | 18 | 8 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 0.95 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-20-HB | M5 | 0.8 | 20 | 8 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 1.1 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-25-HB | M5 | 0.8 | 25 | 8 | 10 | 10 | 5 | 1.4 | 3,500 | 3,850 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-30-HB | M5 | 0.8 | 30 | 8 | 10 | 10 | 5 | 1.6 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-35-HB | M5 | 0.8 | 35 | 8 | 10 | 10 | 5 | 1.9 | 4,350 | 4,785 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-40-HB | M5 | 0.8 | 40 | 8 | 10 | 10 | 5 | 2.2 | 4,700 | 5,170 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-15-HB | M6 | 1 | 15 | 10 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 1.2 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-18-HB | M6 | 1 | 18 | 10 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 1.4 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-20-HB | M6 | 1 | 20 | 10 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 1.6 | 4,340 | 4,774 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-25-HB | M6 | 1 | 25 | 10 | 12 | 12 | 5 | 2.0 | 4,700 | 5,170 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-30-HB | M6 | 1 | 30 | 10 | 12 | 12 | 5 | 2.4 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-35-HB | M6 | 1 | 35 | 10 | 12 | 12 | 5 | 2.8 | 5,950 | 6,545 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-40-HB | M6 | 1 | 40 | 10 | 12 | 12 | 5 | 3.2 | 6,550 | 7,205 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-50-HB | M6 | 1 | 50 | 10 | 12 | 12 | 5 | 4.0 | 7,800 | 8,580 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-20-HB | M8 | 1.25 | 20 | 13 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 2.6 | 5,790 | 6,369 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-25-HB | M8 | 1.25 | 25 | 13 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 3.2 | 6,800 | 7,480 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-30-HB | M8 | 1.25 | 30 | 13 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 3.9 | 7,790 | 8,569 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-35-HB | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 16 | 16 | 5 | 4.5 | 8,100 | 8,910 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-40-HB | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 16 | 16 | 5 | 5.2 | 9,050 | 9,955 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-50-HB | M8 | 1.25 | 50 | 13 | 16 | 16 | 5 | 6.5 | 10,900 | 11,990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: L2寸法の記載がないサイズにつきましては、めねじ貫通穴となります。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPE-HB | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ特長
- PEEK製の六角支柱。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性