• 特殊ねじ
  • 低アウトガス

高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 特殊化学研磨処理)

Vented High Strength Stainless Steel Socket Head Cap Screws – Specialized Chemical Polishing

SVSLG-PC

  • 真空
  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 高強度
  • 低アウトガス

形状図

SVSLG-PC高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 特殊化学研磨処理)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
15
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVSLG-M3-6-PC M3 0.5 6 5.5 3 2.5 1.2 10 0.64 3,080 3,388 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M3-8-PC M3 0.5 8 5.5 3 2.5 1.2 10 0.81 3,300 3,630 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M3-10-PC M3 0.5 10 5.5 3 2.5 1.2 10 0.86 3,560 3,916 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M3-12-PC M3 0.5 12 5.5 3 2.5 1.2 10 0.9 3,820 4,202 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M3-15-PC M3 0.5 15 5.5 3 2.5 1.2 10 0.9 4,290 4,719 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M3-20-PC M3 0.5 20 5.5 3 2.5 1.2 10 1.28 4,760 5,236 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M3-25-PC M3 0.5 25 5.5 3 2.5 1.2 10 1.45 5,430 5,973 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M4-8-PC M4 0.7 8 7 4 3 1.5 10 1.4 3,890 4,279 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M4-10-PC M4 0.7 10 7 4 3 1.5 10 1.6 4,150 4,565 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M4-12-PC M4 0.7 12 7 4 3 1.5 10 1.8 4,380 4,818 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M4-15-PC M4 0.7 15 7 4 3 1.5 10 2 4,900 5,390 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M4-20-PC M4 0.7 20 7 4 3 1.5 10 2.3 5,420 5,962 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M4-25-PC M4 0.7 25 7 4 3 1.5 10 2.7 6,050 6,655 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M5-10-PC M5 0.8 10 8.5 5 4 1.5 10 2.5 5,050 5,555 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M5-12-PC M5 0.8 12 8.5 5 4 1.5 10 2.8 5,330 5,863 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M5-15-PC M5 0.8 15 8.5 5 4 1.5 10 3.3 5,850 6,435 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M5-20-PC M5 0.8 20 8.5 5 4 1.5 10 3.7 6,420 7,062 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M5-25-PC M5 0.8 25 8.5 5 4 1.5 10 4.4 7,080 7,788 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M5-30-PC M5 0.8 30 8.5 5 4 1.5 10 5.1 7,700 8,470 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M6-12-PC M6 1 12 10 6 5 2 10 4.7 5,050 5,555 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M6-15-PC M6 1 15 10 6 5 2 10 5.2 5,430 5,973 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M6-20-PC M6 1 20 10 6 5 2 10 5.8 5,920 6,512 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M6-25-PC M6 1 25 10 6 5 2 10 6.7 6,450 7,095 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M6-30-PC M6 1 30 10 6 5 2 10 7.3 7,080 7,788 CAD カート カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SVSLG-PC
本体 SUS316L
特殊化学研磨処理

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • 高強度ステンレス六角穴付きボルト。
  • SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
  • 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量です。中真空環境下での使用に最適です。
  • 非磁性。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスはSVSLG-PCで、キリ穴に溜まったガスはSWAS-VF-PCで排出します。SWAS-VF-PC

SVSLG-PC高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 特殊化学研磨処理)


機械的性質

品番・強度区分 特性
引張強さ(N/mm2 0.2%耐力(N/mm2 伸び(mm)
SVSLG-PC *1 1000 800 0.3d
A2-70・A4-70*2 700 450 0.4d
A2-50・A4-50*2 500 210 0.6d

*1: 社内規格値です。製造ロットごとのテストピース(処理前の素材)を使用して、確認しています。
*2: JIS B 1054 - 1:2013(ISO 3506 - 1:2009)「耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト」の規格値です。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


透磁率の比較

品番・材質 透磁率
SVSLG-PCSUS316L 1.008
SNSLSUS316L 1.006
SUSXM7 1.4

表中の数値は表面処理加工前の材質での参考値であり、保証値ではありません。


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSLG-PC高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 特殊化学研磨処理)


関連商品

キリ穴部のガス抜きにはSWAS-VF-PCをご利用ください。SWAS-VF-PC

SVSLG-PC高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 特殊化学研磨処理)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

低アウトガスを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

低アウトガスにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります