単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M5-25-TF | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 4.8 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
SNSS-M5-25-TFの材質・仕上げ
| SNSS-TF | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) PTFE(四ふっ化エチレン)コーティング |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
かじり・焼きつき防止FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント
SNSS-M5-25-TFの特長
- 耐薬品性にすぐれています。
- すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。