• 特殊ねじ
  • 締めつけ穴破損防止

SNPX-M4-TZB

ヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ

Hexalobular Socket Pan Head Machine Screws

  • 締めつけ穴破損防止

形状図

SNPX-TZBヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNPX-M4-6-TZB M4 0.7 6 7 2.6 20 20 0.91 500 550 CAD カート カート 在庫品
SNPX-M4-8-TZB M4 0.7 8 7 2.6 20 20 1.1 520 572 CAD カート カート 在庫品
SNPX-M4-10-TZB M4 0.7 10 7 2.6 20 20 1.3 580 638 CAD カート カート 在庫品
SNPX-M4-12-TZB M4 0.7 12 7 2.6 20 20 1.4 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNPX-M4-16-TZB M4 0.7 16 7 2.6 20 20 1.7 780 858 CAD カート カート 在庫品
SNPX-M4-20-TZB M4 0.7 20 7 2.6 20 20 2 880 968 CAD カート カート 在庫品
SNPX-M4-25-TZB M4 0.7 25 7 2.6 20 20 2.3 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
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
材質・仕上げ

SNPX-TZB
本体 スティール
三価クロメート処理
強度区分 4.8相当

用途

ねじ頭部の破損防止
確実な締めつけ

特長

  • ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチSKX

SNPX-TZBヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-N

SNPX-TZBヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ

SKXBヘクサロビュラショートビットSKXB

SNPX-TZBヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ

SRDマグネットドライバSRD

SNPX-TZBヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

締めつけ穴破損防止を他の条件で探す

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

SNPX-TZBにはこのような商品があります

締めつけ穴破損防止にはこのような商品があります