• 特殊ねじ
  • ワッシャー(座金)・インサート

SPV-6-W

樹脂ワッシャ(PVDF)

Plastic Washer - PVDF

  • 耐薬品

SPV-6-Wの形状図

SPV-W樹脂ワッシャ(PVDF)寸法図

単位 : mm

品番 d D t 1袋入り数 質量
(g)
CAD
ダウンロード
SPV-6-W 6.4 12.5 1.6 10 0.26 -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

SPV-6-Wの材質・仕上げ

SPV-N/SPV-W
本体 PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
耐熱温度*1 150℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械

SPV-6-Wの特長

  • PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
  • 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
  • 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/150℃
  • 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
  • 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

廃止のご案内

下記の通り、樹脂ねじ SPVシリーズの材料を変更いたします。
材料変更に伴い、SPVシリーズを廃止し、後継品 SPV1シリーズを発売いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250611-1_SPV/
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
ワッシャー(座金)・インサートを他の条件で探す

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

ワッシャー(座金)・インサートにはこのような商品があります