単位 : mm
| 品番 | d | D | t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWA-10-25-5-AW | 10 | 25 | 5 | 10 | 16 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SWA-10-25-5-AWの特長
- 通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。
- 長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。
- 組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。
SWA-10-25-5-AWの材質・仕上げ
| SWA-AW | |
|---|---|
| 本体 | S45C相当 四三酸化鉄皮膜(黒) |