• 特殊ねじ
  • ワッシャー(座金)・インサート

SWA-20-40-5-AW

調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)

Adjust Metal Washer

SWA-20-40-5-AWの形状図

SWA-AW調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)

単位 : mm

品番 d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SWA-20-40-5-AW 20 40 5 10 37 2,940 3,234 CAD カート カート 在庫品
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
SWA-20-40-5-AWの特長

  • 通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。
  • 長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。
  • 組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。

SWA-20-40-5-AWの材質・仕上げ

SWA-AW
本体 S45C相当
四三酸化鉄皮膜(黒)

関連サービス

用途

高さ調整・座面の陥没防止

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ワッシャー(座金)・インサートを他の条件で探す

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

SWA-AWにはこのような商品があります