寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | d | D | t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWA-6-25-1-AW | 6 | 25 | 1 | 10 | 3.6 | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWA-6-25-2-AW | 6 | 25 | 2 | 10 | 7.3 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWA-6-25-3-AW | 6 | 25 | 3 | 10 | 11 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWA-6-25-5-AW | 6 | 25 | 5 | 10 | 18 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SWA-AW | |
|---|---|
| 本体 | S45C相当 四三酸化鉄皮膜(黒) |
用途
高さ調整・座面の陥没防止特長
- 通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。
- 長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。
- 組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。