単位 : mm
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SWR-20の材質・仕上げ
| SWR | |
|---|---|
| 本体 | ばね鋼(硬度380-450HV) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
用途
ゆるみ止めSWR-20の特長
- 座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締結部に食い込み、振動によるゆるみを防止します。
- 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
- 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
使用上の注意
被締結部の材質によっては、リブが食い込まない恐れがあります。事前にリブが食い込むことをご確認ください。取りつけ方法

振動試験比較
試験用六角ボルト:DIN933-8.8-M10-35、振動:15Hz、振幅:0.5mm