単位 : mm
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SWS-3の材質・仕上げ
| SWS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| ゴムパッキン | NBR |
用途
シールリング油圧機器/空圧機器
SWS-3の特長
- ステンレスの座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。
- ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。
- JIS C 0920の保護等級IPX7試験結果を公開しています。>>>試験結果を見る
- ねじを締めつけてもゴムが逃げず、ねじ山部にゴムが圧着してシールします。
- ゴムパッキンの耐熱温度
| 商品品番 | ゴムパッキンの 材質 |
特長 | 耐熱温度 |
|---|---|---|---|
| SWS | NBR | スタンダード | 80℃ |
| SWS-F | フッ素ゴム | 耐薬品・耐熱・耐オゾン | 200℃ |
| SWS-E | EPDM | 耐候・耐水・耐オゾン | 120℃ |
| SWS-S | シリコーンゴム | 耐熱・耐寒・電気絶縁 | 180℃ |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
使用例