• 特殊ねじ
  • 六角穴付きボルト・キャップボルト

長穴用座金組込み六角穴付きボルト(大径平座金)

Socket Head Cap Screws with Captive Large Flat Washer for Slotted Holes

SNSQS-LW

  • ゆるみ止め
  • 簡単作業
  • 紛失防止

形状図

SNSQS-LW長穴用座金組込み六角穴付きボルト(大径平座金)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
8
10
12
15
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D L1 B t T (約) 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSQS-M3-8-LW M3 0.5 8 5.5 10 3 2.5 1 0.7 10 1.3 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M3-10-LW M3 0.5 10 5.5 10 3 2.5 1 0.7 10 1.3 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M3-12-LW M3 0.5 12 5.5 10 3 2.5 1 0.7 10 1.4 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M3-15-LW M3 0.5 15 5.5 10 3 2.5 1 0.7 10 1.7 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M3-20-LW M3 0.5 20 5.5 10 3 2.5 1 0.7 10 1.9 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M3-25-LW M3 0.5 25 5.5 10 3 2.5 1 0.7 10 2.1 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M4-10-LW M4 0.7 10 7 12.5 4 3 1 1 10 2.7 1,900 2,090 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M4-12-LW M4 0.7 12 7 12.5 4 3 1 1 10 2.9 1,900 2,090 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M4-15-LW M4 0.7 15 7 12.5 4 3 1 1 10 3.1 1,900 2,090 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M4-20-LW M4 0.7 20 7 12.5 4 3 1 1 10 3.5 1,900 2,090 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M4-25-LW M4 0.7 25 7 12.5 4 3 1 1 10 3.8 1,900 2,090 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M5-10-LW M5 0.8 10 8.5 15 5 4 1 1.3 10 4.5 2,000 2,200 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M5-12-LW M5 0.8 12 8.5 15 5 4 1 1.3 10 4.7 2,000 2,200 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M5-15-LW M5 0.8 15 8.5 15 5 4 1 1.3 10 5.1 2,000 2,200 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M5-20-LW M5 0.8 20 8.5 15 5 4 1 1.3 10 5.7 2,000 2,200 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M5-25-LW M5 0.8 25 8.5 15 5 4 1 1.3 10 6.3 2,000 2,200 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M5-30-LW M5 0.8 30 8.5 15 5 4 1 1.3 10 6.9 2,000 2,200 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M6-12-LW M6 1 12 10 16.5 6 5 1.5 1.5 10 8 2,200 2,420 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M6-15-LW M6 1 15 10 16.5 6 5 1.5 1.5 10 8.5 2,200 2,420 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M6-20-LW M6 1 20 10 16.5 6 5 1.5 1.5 10 9.3 2,200 2,420 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M6-25-LW M6 1 25 10 16.5 6 5 1.5 1.5 10 10 2,200 2,420 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M6-30-LW M6 1 30 10 16.5 6 5 1.5 1.5 10 11 2,200 2,420 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNSQS-LW
ねじ本体 SUSXM7(SUS304相当)
ねじ本体強度区分 A2-70相当
平座金 SUS304
ばね座金 SUS304

用途

半導体製造装置/機器・装置構造体/一般産業機械

特長

  • ステンレス製の長穴用座金組込み六角穴付きボルト。
  • ねじに大径平座金とばね座金が組み込まれており、座金の脱落や紛失の心配がありません。
  • 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
  • 大径平座金により座面が大きくなるため、被締結材にかかる圧力が分散され、座面の陥没やゆるみを抑制します。
  • 接触面積の小さい長穴や、アルミ・樹脂などの柔らかい被締結材に適しています。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角穴付きボルト・キャップボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

六角穴付きボルト・キャップボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります