寸法・CAD・価格
単位 : mm
材質・仕上げ
| SLP | |
|---|---|
| 本体 | S45C相当 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 強度区分 | 8.8 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 頭部高さの低い六角穴付きボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKPをご使用ください。パイロットリセスが確実にガイドするため、より安全により高いトルクで締めつけることができます。(市販の六角レンチでも締めつけできます。)
専用レンチ

単位 : mm
| 品番 | B 二面幅の呼び |
L1 | L2 | 適用 ボルト |
質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| SKP-3 | 3 | 63 | 20 | SLP-M4 | 5 |
| SKP-4 | 4 | 71 | 25 | SLP-M5 | 10 |
| SKP-5 | 5 | 80 | 28 | SLP-M6 | 28 |
| SKP-6 | 6 | 90 | 32 | SLP-M8 | 34 |