単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | t | Lb | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLP-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 3.5 | 2 | 4.2 | 6 | 20 | 3.3 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SLP-M5-20の材質・仕上げ
| SLP | |
|---|---|
| 本体 | S45C相当 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 強度区分 | 8.8 |
用途
機器・装置の省スペース化SLP-M5-20の特長
- 頭部高さの低い六角穴付きボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKPをご使用ください。パイロットリセスが確実にガイドするため、より安全により高いトルクで締めつけることができます。(市販の六角レンチでも締めつけできます。)
専用レンチ

単位 : mm
| 品番 | 価格/袋*1 (円) |
B 二面幅の呼び |
L1 | L2 | 適用 ボルト |
質量(g) | 1袋 入り数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKP-3 | 630 | 3 | 63 | 20 | SLP-M4 | 5 | 1 |
| SKP-4 | 640 | 4 | 71 | 25 | SLP-M5 | 10 | 1 |
| SKP-5 | 870 | 5 | 80 | 28 | SLP-M6 | 28 | 1 |
| SKP-6 | 940 | 6 | 90 | 32 | SLP-M8 | 34 | 1 |
*1: 1袋あたりの価格です。