寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用レンチ | ヘクサロビュ ラ穴の番号 No. |
t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLTS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 1.27 | 50 | 0.53 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 1.27 | 50 | 0.62 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 1.27 | 50 | 0.7 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 1.27 | 50 | 0.78 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 1.27 | 50 | 0.98 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SLTS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 頭部高さの低いヘクサロビュラ穴*1付きボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
- 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。