寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用レンチ | ヘクサロビュ ラ穴の番号 No. |
t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLTS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1.91 | 50 | 1.8 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1.91 | 50 | 2 | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1.91 | 50 | 2.3 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1.91 | 50 | 2.8 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1.91 | 50 | 3.3 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1.91 | 50 | 4.1 | 3,500 | 3,850 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SLTS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 頭部高さの低いヘクサロビュラ穴*1付きボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
- 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。