• 特殊ねじ
  • 省スペース

SLTS-M6-8

ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

Hexalobular Socket Head Cap Screw / Low Head

  • スペース
  • 締めつけ穴破損防止

SLTS-M6-8の形状図

SLTSヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュ
ラ穴の番号
No.
t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SLTS-M6-8 M6 1 8 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 3.1 1,500 1,650 CAD カート カート 在庫品
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
SLTS-M6-8の材質・仕上げ

SLTS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

機器・装置の省スペース化

SLTS-M6-8の特長

  • 頭部高さの低いヘクサロビュラ穴*1付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SLTSヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SLTSヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SLTSヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

SRDマグネットドライバ
SRD

SLTSヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

省スペースを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

SLTS-M6にはこのような商品があります

SLTSにはこのような商品があります