単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFS-M4-6-SD | M4 | 0.7 | 6 | 6 | 1.4 | 2 | 20 | 0.73 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SNFS-M4-6-SDの材質・仕上げ
| SNFS-SD | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
用途
機器・装置の省スペース化SNFS-M4-6-SDの特長
- 頭部径の小さい十字穴付き皿小ねじ。通常の皿小ねじよりザグリ径を小さくできます。
- 頭部高さも標準の皿小ねじより低く、薄板の締結に最適です。