寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNFS-M5-8-SD | M5 | 0.8 | 8 | 8 | 1.9 | 2 | 20 | 1.7 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNFS-M5-10-SD | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 1.9 | 2 | 20 | 2 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNFS-M5-12-SD | M5 | 0.8 | 12 | 8 | 1.9 | 2 | 20 | 2.2 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNFS-M5-16-SD | M5 | 0.8 | 16 | 8 | 1.9 | 2 | 20 | 2.7 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNFS-M5-20-SD | M5 | 0.8 | 20 | 8 | 1.9 | 2 | 20 | 3.1 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
SNFS-SD | |
---|---|
本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 頭部径の小さい十字穴付き皿小ねじ。通常の皿小ねじよりザグリ径を小さくできます。
- 頭部高さも標準の皿小ねじより低く、薄板の締結に最適です。