寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNHS-M6-10-LH | M6 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 3.2 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M6-12-LH | M6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 10 | 3.6 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M6-15-LH | M6 | 1 | 15 | 2 | 10 | 10 | 4.3 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M6-20-LH | M6 | 1 | 20 | 2 | 10 | 10 | 5 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M6-25-LH | M6 | 1 | 25 | 2 | 10 | 10 | 5.9 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M6-30-LH | M6 | 1 | 30 | 2 | 10 | 10 | 6.9 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNHS-LH | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 頭部高さの低い六角ボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。