寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPS-M4-6-LC | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.8 | 2.5 | 898 | 0.63 | 10 | 0.24 | 630 | 693 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-8-LC | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.8 | 2.5 | 898 | 0.63 | 10 | 0.27 | 710 | 781 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-10-LC | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 2.5 | 898 | 0.63 | 10 | 0.31 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-12-LC | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 2.5 | 898 | 0.63 | 10 | 0.34 | 890 | 979 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-16-LC | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.8 | 2.5 | 898 | 0.63 | 10 | 0.4 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-20-LC | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.8 | 2.5 | 898 | 0.63 | 10 | 0.49 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-25-LC | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.8 | 2.5 | 898 | 0.63 | 10 | 0.59 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPS-LC | |
|---|---|
| 本体 | PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶) (ガラス繊維40%) |
| 耐熱温度*1 | 200℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ特長
- 頭部高さの低い六角穴付きボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
- 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性