• 特殊ねじ
  • 省スペース

六角穴付き極低頭小頭ボルト(二硫化モリブデンコーティング)

Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile & Small Head - MoS2 Coating

SSHS-SD-MO

  • スペース
  • かじり・焼きつき防止
  • スリム
  • 装飾

形状図

SSHS-SD-MO六角穴付き極低頭小頭ボルト(二硫化モリブデンコーティング)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t max. 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SSHS-M3-6-SD-MO M3 0.5 6 5 1.3 1.5 2 0.4 530 583 CAD カート 在庫品
SSHS-M3-8-SD-MO M3 0.5 8 5 1.3 1.5 2 0.5 530 583 CAD カート 在庫品
SSHS-M3-10-SD-MO M3 0.5 10 5 1.3 1.5 2 0.6 530 583 CAD カート 在庫品
SSHS-M3-12-SD-MO M3 0.5 12 5 1.3 1.5 2 0.7 530 583 CAD カート 在庫品
SSHS-M4-6-SD-MO M4 0.7 6 6 1.5 2 2.5 0.7 490 539 CAD カート 在庫品
SSHS-M4-8-SD-MO M4 0.7 8 6 1.5 2 2.5 0.86 490 539 CAD カート 在庫品
SSHS-M4-10-SD-MO M4 0.7 10 6 1.5 2 2.5 1 490 539 CAD カート 在庫品
SSHS-M4-12-SD-MO M4 0.7 12 6 1.5 2 2.5 1.2 490 539 CAD カート 在庫品
SSHS-M4-16-SD-MO M4 0.7 16 6 1.5 2 2.5 1.5 490 539 CAD カート 在庫品
SSHS-M5-6-SD-MO M5 0.8 6 8 1.5 3 3 1.2 490 539 CAD カート 在庫品
SSHS-M5-8-SD-MO M5 0.8 8 8 1.5 3 3 1.4 490 539 CAD カート 在庫品
SSHS-M5-10-SD-MO M5 0.8 10 8 1.5 3 3 1.7 490 539 CAD カート 在庫品
SSHS-M5-12-SD-MO M5 0.8 12 8 1.5 3 3 1.9 490 539 CAD カート 在庫品
SSHS-M5-16-SD-MO M5 0.8 16 8 1.5 3 3 2.4 490 539 CAD カート 在庫品
SSHS-M5-20-SD-MO M5 0.8 20 8 1.5 3 3 2.9 490 539 CAD カート 在庫品
SSHS-M6-6-SD-MO M6 1 6 9 1.5 3 4 1.6 570 627 CAD カート 在庫品
SSHS-M6-8-SD-MO M6 1 8 9 1.5 3 4 2 570 627 CAD カート 在庫品
SSHS-M6-10-SD-MO M6 1 10 9 1.5 3 4 2.3 570 627 CAD カート 在庫品
SSHS-M6-12-SD-MO M6 1 12 9 1.5 3 4 2.7 570 627 CAD カート 在庫品
SSHS-M6-16-SD-MO M6 1 16 9 1.5 3 4 3.4 570 627 CAD カート 在庫品
SSHS-M6-20-SD-MO M6 1 20 9 1.5 3 4 4.1 570 627 CAD カート 在庫品
SSHS-M6-25-SD-MO M6 1 25 9 1.5 3 4 4.9 570 627 CAD カート 在庫品
SSHS-M6-30-SD-MO M6 1 30 9 1.5 3 4 5.8 570 627 CAD カート 在庫品
SSHS-M8-8-SD-MO M8 1.25 8 11 1.5 4 5 3.1 630 693 CAD カート 在庫品
SSHS-M8-10-SD-MO M8 1.25 10 11 1.5 4 5 3.7 630 693 CAD カート 在庫品
SSHS-M8-12-SD-MO M8 1.25 12 11 1.5 4 5 4.4 630 693 CAD カート 在庫品
SSHS-M8-16-SD-MO M8 1.25 16 11 1.5 4 5 5.6 630 693 CAD カート 在庫品
SSHS-M8-20-SD-MO M8 1.25 20 11 1.5 4 5 6.9 630 693 CAD カート 在庫品
SSHS-M8-25-SD-MO M8 1.25 25 11 1.5 4 5 8.5 630 693 CAD カート 在庫品
SSHS-M8-30-SD-MO M8 1.25 30 11 1.5 4 5 10 630 693 CAD カート 在庫品
SSHS-M10-10-SD-MO M10 1.5 10 13.5 1.5 5 6 5.7 780 858 CAD カート 在庫品
SSHS-M10-12-SD-MO M10 1.5 12 13.5 1.5 5 6 6.7 780 858 CAD カート 在庫品
SSHS-M10-16-SD-MO M10 1.5 16 13.5 1.5 5 6 8.7 780 858 CAD カート 在庫品
SSHS-M10-20-SD-MO M10 1.5 20 13.5 1.5 5 6 11 780 858 CAD カート 在庫品
SSHS-M10-25-SD-MO M10 1.5 25 13.5 1.5 5 6 13 780 858 CAD カート 在庫品
SSHS-M10-30-SD-MO M10 1.5 30 13.5 1.5 5 6 16 780 858 CAD カート 在庫品
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
SSHS-SD-MO
本体 SUSXM7(SUS304相当)
二硫化モリブデンコーティング
強度区分 A2-50

用途

機器・装置の省スペース化
かじり・焼きつき防止

特長

  • 頭部径の小さい六角穴付き極低頭ボルト。通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
  • 耐蝕性・耐摩耗性にすぐれています。
  • すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。

使用例

通常の六角穴付き極低頭ボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SSHS-SD-MO六角穴付き極低頭小頭ボルト(二硫化モリブデンコーティング)


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SSHS-SD-MO六角穴付き極低頭小頭ボルト(二硫化モリブデンコーティング)

頭部径とねじ有効断面積

品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2
SSHS-M3-SD-MO 5 5.03
SSHS-M4-SD-MO 6 8.78
SSHS-M5-SD-MO 8 14.2
SSHS-M6-SD-MO 9 20.1
SSHS-M8-SD-MO 11 36.6
SSHS-M10-SD-MO 13.5 58

締めつけ特性(参考)

SSHS-SD-MO六角穴付き極低頭小頭ボルト(二硫化モリブデンコーティング)

六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング)SNSS-M5-25-MOでの参考データになります。⇒特殊表面処理ねじの特性


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

省スペースを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

省スペースにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります