特殊材質ねじ /駆動部形状:十字穴
選定条件
- 駆動部形状を選ぶ十字穴
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | りん青銅精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) | 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ(黄銅) | 黄銅精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種) | 黄銅精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) | |||||
| 品番 | SNZP | SSCPB | SNZB | SNZB-ALK | |||||
| 特長 | 非磁性 精密機器用 なべ小ねじ |
なべ小ねじ 脱落防止・紛失防止 |
非磁性 精密機器用 なべ小ねじ |
非磁性 精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
|||||
| 価格(税別) | 3,600円~ | 240円~ | 600円~ | 1,520円~ | |||||
| 材質 | C5191(りん青銅) | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | |||||
| 表面処理 | - | - | - | - | |||||
| ねじの呼び | M2 ~ M2.5 | M3 ~ M8 | M2 ~ M2.6 | M2 ~ M2.6 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SNZP-M2 SNZP-M2.5 | SSCPB-M3 SSCPB-M4 SSCPB-M5 SSCPB-M6 SSCPB-M8 | SNZB-M2 SNZB-M2.6 | SNZB-M2.6-ALK SNZB-M2-ALK |