微細 特殊材質ねじ・ボルト
選定条件
- 特長・機能を選ぶ微細
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | りん青銅精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) | 黄銅精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種) | 黄銅精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) | ||||||
| 品番 | SNZP | SNZB | SNZB-ALK | ||||||
| 特長 | 非磁性 精密機器用 なべ小ねじ |
非磁性 精密機器用 なべ小ねじ |
非磁性 精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
||||||
| 価格(税別) | 3,600円~ | 600円~ | 1,520円~ | ||||||
| 材質 | C5191(りん青銅) | 黄銅 | 黄銅 | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M2 ~ M2.5 | M2 ~ M2.6 | M2 ~ M2.6 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SNZP-M2 SNZP-M2.5 | SNZB-M2 SNZB-M2.6 | SNZB-M2.6-ALK SNZB-M2-ALK |